3-Leiter-Durchführungsfilter

YFF15PC0G105MT009N

Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Merkmal
PowerFor Power Line
Serie
YFF
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • EMV,3-Leiter-Durchführungsfilter:YFF15PC
  • EMV,3-Leiter-Durchführungsfilter:YFF15PC
  • EMV,3-Leiter-Durchführungsfilter:YFF15PC
  • EMV,3-Leiter-Durchführungsfilter:YFF

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.55mm ±0.05mm
Dicke (T)
0.30mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Einfügungsdämpfung [Typ.]
40dB (0.8MHz to 1GHz)
Grenzfrequenz [Typ.]
Nennspannung [Max.]
4V
Nennstrom [Max.]
3A
Nennstrom Derating
DC3A/85℃, DC2A/105℃
Gleichstromwiderstand (Max.)
12mΩ
Nennkapazität [Typ.]
1μF

Weiteres

Schaltungstyp
Feed Through Type
Übertragungsleitung
Single-ended
Betriebstemperaturbereich
-55 to 105°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
50000pcs
Gewicht

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern