3-Leiter-Durchführungsfilter

YFF15PC0G435MT000N

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
PowerFor Power Line
Serie
YFF
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.05mm ±0.05mm
Breite (W)
0.65mm ±0.05mm
Dicke (T)
0.45mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Einfügungsdämpfung [Typ.]
40dB (0.2MHz to 1GHz)
Grenzfrequenz [Typ.]
Nennspannung [Max.]
4V
Nennstrom [Max.]
2A
Nennstrom Derating
Gleichstromwiderstand (Max.)
12mΩ
Nennkapazität [Typ.]
4.3μF

Weiteres

Schaltungstyp
Feed Through Type
Übertragungsleitung
Single-ended
Betriebstemperaturbereich
-55 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK