3-Leiter-Durchführungsfilter

YFF15PC0J105MT0A0E

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
PowerFor Power Line
Serie
YFF
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.20mm
Breite (W)
0.50mm ±0.20mm
Dicke (T)
0.40mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Einfügungsdämpfung [Typ.]
40dB (1MHz to 2.6GHz)
Grenzfrequenz [Typ.]
Nennspannung [Max.]
6.3V
Nennstrom [Max.]
2A
Nennstrom Derating
Gleichstromwiderstand (Max.)
30mΩ
Nennkapazität [Typ.]
1μF

Weiteres

Schaltungstyp
Feed Through Type
Übertragungsleitung
Single-ended
Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern