3-Leiter-Durchführungsfilter

YFF15SC1C473MT009N

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
SignalFor Signal Line
Serie
YFF
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.55mm ±0.05mm
Dicke (T)
0.30mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Einfügungsdämpfung [Typ.]
30dB (5MHz to 4GHz)
Grenzfrequenz [Typ.]
100kHz
Nennspannung [Max.]
16V
Nennstrom [Max.]
1A
Nennstrom Derating
Gleichstromwiderstand (Max.)
50mΩ
Nennkapazität [Typ.]
47nF

Weiteres

Schaltungstyp
Feed Through Type
Übertragungsleitung
Single-ended
Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
50000pcs
Gewicht
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen