3-Leiter-Durchführungsfilter

YFF18AC1H220MT0Y0N

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
PowerFor Power Line
Serie
YFF
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
1.60mm ±0.20mm
Breite (W)
0.80mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.60mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Einfügungsdämpfung [Typ.]
30dB (4GHz to 6GHz)
Grenzfrequenz [Typ.]
200MHz
Nennspannung [Max.]
50V
Nennstrom [Max.]
1A
Nennstrom Derating
Gleichstromwiderstand (Max.)
300mΩ
Nennkapazität [Typ.]
22pF

Weiteres

Schaltungstyp
Feed Through Type
Übertragungsleitung
Single-ended
Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
FIT (Failure In Time)
1 Max. (Ta=30°C_Compliance with JIS-C-5003)

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern