3-Leiter-Durchführungsfilter

YFF18AC1H472MT0Y0N

Anwendungen
Automotive GradeAutomotive Grade
Merkmal
AEC-Q200AEC-Q200
PowerFor Power Line
Serie
YFF
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • EMV,3-Leiter-Durchführungsfilter:YFF18SC
  • EMV,3-Leiter-Durchführungsfilter:YFF18AC
  • EMV,3-Leiter-Durchführungsfilter:YFF18PC
  • EMV,3-Leiter-Durchführungsfilter:YFF

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.20mm
Breite (W)
0.80mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.60mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Einfügungsdämpfung [Typ.]
30dB (40MHz to 3GHz)
Grenzfrequenz [Typ.]
1MHz
Nennspannung [Max.]
50V
Nennstrom [Max.]
1A
Nennstrom Derating
Gleichstromwiderstand (Max.)
300mΩ
Nennkapazität [Typ.]
4.7nF

Weiteres

Schaltungstyp
Feed Through Type
Übertragungsleitung
Single-ended
Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
FIT (Failure In Time)
1 Max. (Ta=30°C_Compliance with JIS-C-5003)

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern