3-Leiter-Durchführungsfilter

YFF21AC1A475MT0Y0N

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
PowerFor Power Line
Serie
YFF
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.25mm ±0.20mm
Dicke (T)
0.85mm ±0.15mm

Elektrische Kennwerte

Einfügungsdämpfung [Typ.]
30dB (0.3MHz to 3GHz)
Grenzfrequenz [Typ.]
Nennspannung [Max.]
10V
Nennstrom [Max.]
4A
Nennstrom Derating
Gleichstromwiderstand (Max.)
14mΩ
Nennkapazität [Typ.]
4.7μF

Weiteres

Schaltungstyp
Feed Through Type
Übertragungsleitung
Single-ended
Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...