3-Leiter-Durchführungsfilter

YFF21AC1C474MT0Y9N

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
PowerFor Power Line
Serie
YFF
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.25mm ±0.20mm
Dicke (T)
0.85mm ±0.15mm

Elektrische Kennwerte

Einfügungsdämpfung [Typ.]
30dB (0.4MHz to 3GHz)
Grenzfrequenz [Typ.]
Nennspannung [Max.]
16V
Nennstrom [Max.]
1A
Nennstrom Derating
Gleichstromwiderstand (Max.)
30mΩ
Nennkapazität [Typ.]
470nF

Weiteres

Schaltungstyp
Feed Through Type
Übertragungsleitung
Single-ended
Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...