3-Leiter-Durchführungsfilter

YFF21PC0J226MT009N

Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Merkmal
PowerFor Power Line
Serie
YFF
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • EMV,3-Leiter-Durchführungsfilter:YFF21PC
  • EMV,3-Leiter-Durchführungsfilter:YFF21PC
  • EMV,3-Leiter-Durchführungsfilter:YFF21PC
  • EMV,3-Leiter-Durchführungsfilter:YFF

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.25mm ±0.20mm
Dicke (T)
0.85mm ±0.15mm

Elektrische Kennwerte

Einfügungsdämpfung [Typ.]
40dB (0.04MHz to 1GHz)
Grenzfrequenz [Typ.]
Nennspannung [Max.]
6.3V
Nennstrom [Max.]
4A
Nennstrom Derating
Gleichstromwiderstand (Max.)
5mΩ
Nennkapazität [Typ.]
22μF

Weiteres

Schaltungstyp
Feed Through Type
Übertragungsleitung
Single-ended
Betriebstemperaturbereich
-55 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern