3-Leiter-Durchführungsfilter

YFF31HC2A104MT000N

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Large CurrentFor Large Current Power Line
Serie
YFF
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
3.20mm ±0.20mm
Breite (W)
1.60mm ±0.20mm
Dicke (T)
1.30mm ±0.20mm

Elektrische Kennwerte

Einfügungsdämpfung [Typ.]
40dB (7MHz to 2GHz)
Grenzfrequenz [Typ.]
Nennspannung [Max.]
100V
Nennstrom [Max.]
10A
Nennstrom Derating
DC10A/105℃, DC6A/125℃
Gleichstromwiderstand (Max.)
1.5mΩ
Nennkapazität [Typ.]
100nF

Weiteres

Schaltungstyp
Feed Through Type
Übertragungsleitung
Single-ended
Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...