Chip Beads

HF30ACB321611-T

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : MMZ1608D220CTAH0 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Dec.2, 2021
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2023
Last Shipment Date : Oct.31, 2023
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
SignalSignal line
Serie
HFxxACB
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
3.20mm ±0.20mm
Breite (W)
1.60mm ±0.20mm
Dicke (T)
1.10mm ±0.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.10mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
2.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.40mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Impedanz (Typ.) bei 100MHz
19Ω ±25%
Nennstrom
500mA
Gleichstromwiderstand (Max.)
200mΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 12mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.022g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...