Chip Beads

HF30ACC453215-T

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : MPZ1608D600BTA00 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Dec.2, 2021
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2023
Last Shipment Date : Oct.31, 2023
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
PowerPower line
Serie
HFxxACC
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
4.50mm ±0.25mm
Breite (W)
3.20mm ±0.25mm
Dicke (T)
1.50mm ±0.25mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
3.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
3.00mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Impedanz (Typ.) bei 100MHz
70Ω ±25%
Nennstrom
1.5A
Gleichstromwiderstand (Max.)
50mΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 12mm]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
0.094g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK