Chip Beads

HF50ACC201209-T

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : MPZ2012S300AT000 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Dec.2, 2021
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2023
Last Shipment Date : Oct.31, 2023
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
PowerPower line
Serie
HFxxACC
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.25mm ±0.20mm
Dicke (T)
0.90mm ±0.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.00mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Impedanz (Typ.) bei 100MHz
11Ω ±25%
Nennstrom
1.5A
Gleichstromwiderstand (Max.)
30mΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.01g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...