Chip Beads
KPZ1608SHR102ATD25
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Impedanz (Typ.) bei 100MHz |
|
| Nennstrom |
|
| Gleichstromwiderstand (Max.) |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung) |
|
| Lötverfahren |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
| FIT (Failure In Time) |
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
C3216X8L1E106K160AC
Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=X8L
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
High Temp. (Up to 150ºC)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B2X8R1E103K050BE
Capacitance=10nF
Edc=25V
T.C.=X8R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Soft termination
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2X7R1H472M080AE
Capacitance=4.7nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2X7R1H473M080AA
Capacitance=47nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2X7R1H682M080AA
Capacitance=6.8nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2X8R1E104K080AE
Capacitance=0.1μF
Edc=25V
T.C.=X8R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J1X8R1E105K125AE
Capacitance=1μF
Edc=25V
T.C.=X8R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM10054T-3R3M-HZ
L=3.3μH
Rated current=10.2A
L x W x T :
10.7 x 10.0 x 5.4mm
Chip Beads
KMZ1608BHR601CTDH5
|Z|=600Ω at 100MHz
Rated current=500mA
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.6mm
Chip Beads
KMZ1608RHR102ATD25
|Z|=1000Ω at 100MHz
Rated current=400mA
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.8mm