Chip Beads
MMZ0603F220CT000
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Impedanz (Typ.) bei 100MHz |
|
| Nennstrom |
|
| Gleichstromwiderstand (Max.) |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung) |
|
| Lötverfahren |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
| FIT (Failure In Time) |
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
CGA2B3X7S2A103M050BB
Capacitance=10nF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E3X7S2A333K080AB
Capacitance=33nF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA5H1X7T2J223K115AC
Capacitance=22nF
Edc=630V
T.C.=X7T
LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43643A5827M050
820µF/450V DC
35mm dia x 50mm length
Leistungskondensatoren für DC-Link (MKP zylindrisch)
B25631B2306K000
1x30uF, 2000V DC
85 mm(D) x 65mm(H)
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32642B0153J000
0.015uF, 1000V DC
5mm(W) x 10.5mm(H) x 18mm(L)
Kondensatoren für AC-Ausgangsfilterung
B32754C2505K000
5μF, 500V DC
16(W) x 32(H) x 31.5mm(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82462G4105M000
L=1000μH
Rated current=0.16A
6.3mm x 6.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF6045T-331M-D
L=330μH
Rated current=0.35A
L x W x T :
6.2 x 5.9 x 4.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S2N4STD25
L=2.4nH
Q=7
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm