Chip Beads
MMZ1005A601ETD25
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Impedanz (Typ.) bei 100MHz |
|
| Impedanz (Typ.) bei 1 GHz |
|
| Nennstrom |
|
| Gleichstromwiderstand (Max.) |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung) |
|
| Lötverfahren |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
| FIT (Failure In Time) |
|
Technische Information
Technical Support Tools
Charakteristische Kurve
Kurve wird geladen, bitte warten...
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS75ZU2GA152MANKA
Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 8x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA18C0G1H330JNU00
Capacitance=33pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA22X7R1H685KRU06
Capacitance=6.8μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:7.5x8.5x4.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA24C0G2A223JRU06
Capacitance=22nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Kondensatoren für DC-Link
B32714H4564J000
0.56uF, 1400 DC
11.0mm(W) x 19.0mm(H) x 31.5mm(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82480E8703M620
L=70μH
Rated current=4.6A
L x W x T :
15.5 x 15.5 x 14.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005SR18HTD25
L=180nH
Q=8
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
Chip Beads
KMZ1608RHR600ATD25
|Z|=60Ω at 100MHz
Rated current=800mA
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.8mm
Chip Beads
KMZ1608YHR600BTD25
|Z|=60Ω at 100MHz
Rated current=500mA
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.8mm
Chip Beads
MMZ1005A152ET000
|Z|=1500Ω at 100MHz
|Z|=2300Ω at 1GHz
Rated current=230mA
L x W x T :
1mm x 0.5mm x 0.5mm