Chip Beads
MMZ1005S601HTD25
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Impedanz (Typ.) bei 100MHz |
|
| Nennstrom |
|
| Gleichstromwiderstand (Max.) |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung) |
|
| Lötverfahren |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
| FIT (Failure In Time) |
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
C1608C0G2A332J080AA
Capacitance=3.3nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD90ZU2GA222MYVKA
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 9.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32654A0334K003
0.33uF, 1000V DC
11mm(W) x 21mm(H) x 31.5mm(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
BCL322520RT-2R2M-D
L=2.2μH
Rated current=3.21A
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.0mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
KLZ2012MHR4R7WTD25
L=4.7μH
Rated current=500mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 0.85mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLJ1608WR27KT000
L=270nH
Rated current=550mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Chip Beads
MMZ1005A601ETD25
|Z|=600Ω at 100MHz
|Z|=1400Ω at 1GHz
Rated current=300mA
L x W x T :
1mm x 0.5mm x 0.5mm
Chip Beads
MMZ1005S102ETD25
|Z|=1000Ω at 100MHz
|Z|=1400Ω at 1GHz
Rated current=250mA
L x W x T :
1mm x 0.5mm x 0.5mm
Chip Beads
MMZ1005S102HTD25
|Z|=1000Ω at 100MHz
Rated current=360mA
L x W x T :
1mm x 0.5mm x 0.5mm
Chip Beads
MMZ1005S121HTD25
|Z|=120Ω at 100MHz
Rated current=700mA
L x W x T :
1mm x 0.5mm x 0.5mm