Chip Beads

MMZ2012R150ATD25

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : MMZ1608R150ATD25 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Nov.22, 2022
Last Purchase Order Date : Jun.30, 2024
Last Shipment Date : Dec.30, 2024
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
SignalSignal line
Serie
MMZ
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.25mm ±0.20mm
Dicke (T)
0.85mm ±0.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.80mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.20mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Impedanz (Typ.) bei 100MHz
15Ω ±25%
Nennstrom
1.5A
Gleichstromwiderstand (Max.)
50mΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.008g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...