Chip Beads
MMZ2012R300ATD25
|
|
Grösse
Länge (L) |
|
Breite (W) |
|
Dicke (T) |
|
Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
Impedanz (Typ.) bei 100MHz |
|
Nennstrom |
|
Gleichstromwiderstand (Max.) |
|
Weiteres
Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung) |
|
Lötverfahren |
|
AEC-Q200 |
|
Verpackung |
|
Stückzahl |
|
Gewicht |
|
FIT (Failure In Time) |
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
CGJ4J3X7R1H474K125AB
Capacitance=0.47μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
High Reliability grade

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CKG32KX7S2A475K335AJ
Capacitance=4.7μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:3.6x2.6x3.35mm
MEGACAP type
AEC-Q200

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA18NP02A150JNU00
Capacitance=15pF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA24X8R1H224KRU00
Capacitance=0.22μF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26NP02W103JNU06
Capacitance=10nF
Edc=450V
T.C.=NP0
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG22X5R1A476MNT06
Capacitance=47μF
Edc=10V
T.C.=X5R
LxWxT:7.5x8.5x4.5mm, Lead pitch:5mm
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG22X7R2E474KNT06
Capacitance=0.47μF
Edc=250V
T.C.=X7R
LxWxT:7.5x8.5x4.5mm, Lead pitch:5mm
General

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005SR27JTD25
L=270nH
Q=6
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLC453232T-1R2K-PF
L=1.2μH
DC Resistance=0.12Ω
L x W x T :
4.5 x 3.2 x 3.2mm

Chip Beads
MMZ2012D301BTD25
|Z|=300Ω at 100MHz
Rated current=400mA
L x W x T :
2mm x 1.25mm x 0.85mm