Chip Beads
MMZ2012Y600BT000
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Impedanz (Typ.) bei 100MHz |
|
| Nennstrom |
|
| Gleichstromwiderstand (Max.) |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung) |
|
| Lötverfahren |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
| FIT (Failure In Time) |
|
Technische Information
Charakteristische Kurve
Kurve wird geladen, bitte warten...
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Chip Beads
MMZ1608Y600BTA00
|Z|=60Ω at 100MHz
Rated current=500mA
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.8mm
3-Leiter-Durchführungsfilter
YFF31AH2A104MT0Y0N
Insertion Loss=40dB (7MHz to 2000MHz)
Rated current=10A
LxWxT: 3.2x1.6x1.3mm
For Large Current Power Line
Kerbfilter mit ESD-Schutzfunktion
AVRF041A150MT242
fn=2.4GHz
Vdc=10V,ESD=8kV 0.4mm x 0.2mm [EIA 01005]
Kerbfilter mit ESD-Schutzfunktion
AVRF061P160MT212
fn=2.1GHz
Vdc=12V,ESD=8kV 0.6mm x 0.3mm [EIA 0201]