Chip Beads

MPZ1608S221ATA00

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
PowerPower line
Serie
MPZ
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.15mm
Breite (W)
0.80mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.80mm ±0.15mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.80mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.80mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Impedanz (Typ.) bei 100MHz
220Ω ±25%
Nennstrom
2.2A
Gleichstromwiderstand (Max.)
50mΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.004g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern