CarXield ‒ Automotive Filter

B84252A0200A000

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Stromversorgung
Single-phase
DC
Serie
CarXield
Merkmale
Option
Option Lineup
Zubehör
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
200A
Nennspannung [DC]
500V
Spannungsfestigkeit
DC1300V, 2s [line - line]
Isolationswiderstand (Min.)
Spitzenstrom [1min.] (Max.)
360A
Spitzenstrom [10sec.] (Max.)
600A
Gleichstromwiderstand (Typ.)
100μΩ
Gleichtakt-Dämpfung (Min.)
21dB (0.1MHz to 80MHz)
Gegentaktdämpfung (Min.)

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open Case
Länge(L)
155mm Nom.
Breite(B)
59mm Nom.
Höhe (H)
50.5mm Nom.
Gewicht

Weiteres

Anschlüsse
Busbar
Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Leistung
Funktion
Sicherheitsstandard

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools