Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)

ZCAT2132-1130-BK

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Produkttyp
Band fixed type
Anwendbare Kabelgrösse
Φ11mm Max.
Serie
ZCAT
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

A
36.00mm ±1.00mm
B
32.00mm ±1.00mm
C
11.00mm ±1.00mm
D
20.50mm ±1.00mm
E

Elektrische Kennwerte

Impedanz (Min.) / Ω
40 (10 to 100MHz)
80 (100 to 500MHz)

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Gehäusefarbe
Black
Stückzahl
480pcs
Gewicht
21.6g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...