Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT2235-1030A-BK
|
|
Grösse
| A |
|
| B |
|
| C |
|
| D |
|
| E |
|
Elektrische Kennwerte
| Impedanz (Min.) / Ω |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| AEC-Q200 |
|
| Gehäusefarbe |
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
C4520JB3D102K130KA
Capacitance=1nF
Edc=2000V
T.C.=JB
LxWxT:4.5x2x1.3mm
High Volt. (1000V and over)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA6P2X8R1E335K250AE
Capacitance=3.3μF
Edc=25V
T.C.=X8R
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Soft termination
AEC-Q200
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3DD222KYVNA
Capacitance=2.2nF
Edc=2000Vdc
T.C.=B
DxT: 10x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82498F3390J000
L=0.039μH
Rated current=0.6A
2.0mm x 1.25mm [EIA 0805]
Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
MCZ1210CH900CPTA0G
|Z|=90Ω at 100MHz
Rated current=0.1A
L x W x T :
1.25mm x 1mm x 0.5mm
Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
MCZ1210CH900L2TA0G
|Z|=90Ω at 100MHz
Rated current=0.1A
L x W x T :
1.25mm x 1mm x 0.5mm
Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
MCZ2010CH900L4T000
|Z|=90Ω at 100MHz
Rated current=0.1A
L x W x T :
2mm x 1mm x 0.5mm
Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT08V-BK
Automotive type
LxW:32.5mmx18.4mm
Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT12V-BK
Automotive type
LxW:34.6mmx27.5mm
Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT1325-0530A-BK
Fixed cable type
LxW:25mmx12.8mm