Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)

ZCAT2436-1330A-BK

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Produkttyp
Fixed cable type
Anwendbare Kabelgrösse
Φ10mm to Φ13mm
Serie
ZCAT
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

A
36.00mm ±1.00mm
B
29.00mm ±1.00mm
C
13.00mm ±1.00mm
D
23.50mm ±1.00mm
E
22.00mm ±1.00mm

Elektrische Kennwerte

Impedanz (Min.) / Ω
30 (10 to 100MHz)
80 (100 to 500MHz)

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Gehäusefarbe
Black
Stückzahl
400pcs
Gewicht
29g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern