Daten- und Signalleitungsdrosseln / Gleichtaktfilter

ACM12V-701-2PL-TL00

Anwendungen
Automotive GradeAutomotive Grade
Merkmal
Wire WoundWire Wound
AEC-Q200AEC-Q200
PowerPower Line
Serie
ACM
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • Daten- und Signalleitungsdrosseln,Gleichtaktfilter:ACM12V
  • Daten- und Signalleitungsdrosseln,Gleichtaktfilter:ACM12V
  • Daten- und Signalleitungsdrosseln,Gleichtaktfilter:ACM12V

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
12.00mm ±0.30mm
Breite (W)
11.00mm ±0.30mm
Dicke / Höhe
6.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Gleichtakt-Impedanz [Typ.]
700Ω at 100MHz
Gleichtakt-Impedanz (Min.)
500Ω at 100MHz
Gleichtakt-Induktivität
7.6μH at 1MHz (Ref.)
Nennstrom
8A
Nennspannung
80VDC
Isolationswiderstand [Min.]
10MΩ
Gleichstromwiderstand
6mΩ Max.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 24mm]
Stückzahl
500pcs
Gewicht
2.3g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern