Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen

ACM2012-202-2P-T002

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : Contact
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
High-speedHigh-speed signal
Serie
ACM
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.20mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
1.20mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Gleichtakt-Impedanz [Typ.]
2kΩ at 100MHz
Gleichtakt-Impedanz (Min.)
1.5kΩ at 100MHz
Gleichtakt-Induktivität
Nennstrom
150mA
Nennspannung
50VDC
Isolationswiderstand [Min.]
10MΩ
Gleichstromwiderstand
2.5Ω Max.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.01g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...