Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen

ACM2012-900-2P-T001

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
AEC-Q200AEC-Q200
Serie
ACM
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.20mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
1.20mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Gleichtakt-Impedanz [Typ.]
90Ω at 100MHz
Gleichtakt-Impedanz (Min.)
65Ω at 100MHz
Gleichtakt-Induktivität
Nennstrom
400mA
Nennspannung
50VDC
Isolationswiderstand [Min.]
10MΩ
Gleichstromwiderstand
190mΩ Max.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.01g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...