Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen

ACM2012E-102-2P-T00

Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Merkmal
Wire WoundWire Wound
High-speedHigh-speed signal
Serie
ACM
Status
ObsoleteObsolete
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Dec.3, 2019
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2020
Last Shipment Date : Sep.30, 2021
Produktmarke
TDK
  • Daten- und Signalleitungsdrosseln,Gleichtaktfilter:ACM2012E-T00
  • Daten- und Signalleitungsdrosseln,Gleichtaktfilter:ACM2012E
  • Daten- und Signalleitungsdrosseln,Gleichtaktfilter:ACM2012

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.20mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
1.00mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Gleichtakt-Impedanz [Typ.]
1kΩ at 100MHz
Gleichtakt-Impedanz (Min.)
750Ω at 100MHz
Gleichtakt-Induktivität
1.98μH at 1MHz (Ref.)
Nennstrom
150mA
Nennspannung
50VDC
Isolationswiderstand [Min.]
10MΩ
Gleichstromwiderstand
2.5Ω Max.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.008g
Alle ausblenden Alle einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern