Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen

ACM2012H-900-2P-T00

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : May.18, 2017
Last Purchase Order Date : Mar.29, 2019
Last Shipment Date : Sep.30, 2019
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
UltraUltra High-speed signal
Serie
ACM
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.20mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
1.20mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Gleichtakt-Impedanz [Typ.]
90Ω at 100MHz
Gleichtakt-Impedanz (Min.)
65Ω at 100MHz
Gleichtakt-Induktivität
Nennstrom
300mA
Nennspannung
20VDC
Isolationswiderstand [Min.]
10MΩ
Gleichstromwiderstand
300mΩ Max.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.01g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...