Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen

ACM2520-601-2P-T002

Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Merkmal
Wire WoundWire Wound
High-speedHigh-speed signal
Serie
ACM
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • Daten- und Signalleitungsdrosseln,Gleichtaktfilter:ACM2520-2P
  • Daten- und Signalleitungsdrosseln,Gleichtaktfilter:ACM2520
  • Daten- und Signalleitungsdrosseln,Gleichtaktfilter:ACM2520

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
2.50mm ±0.20mm
Breite (W)
2.00mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
1.20mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Gleichtakt-Impedanz [Typ.]
600Ω at 100MHz
Gleichtakt-Impedanz (Min.)
450Ω at 100MHz
Gleichtakt-Induktivität
1.23μH at 1MHz (Ref.)
Nennstrom
300mA
Nennspannung
20VDC
Isolationswiderstand [Min.]
10MΩ
Gleichstromwiderstand
450mΩ Max.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.025g
Alle ausblenden Alle einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern