Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen

ACM2520-801-3P-T002

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
High-speedHigh-speed signal
Serie
ACM
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
2.50mm ±0.20mm
Breite (W)
2.00mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
1.20mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Gleichtakt-Impedanz [Typ.]
800Ω at 100MHz
Gleichtakt-Impedanz (Min.)
600Ω at 100MHz
Gleichtakt-Induktivität
2μH at 1MHz (Ref.)
Nennstrom
150mA
Nennspannung
20VDC
Isolationswiderstand [Min.]
10MΩ
Gleichstromwiderstand
1.6Ω Max.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.025g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern