Daten- und Signalleitungsdrosseln / Gleichtaktfilter

ACM4520V-142-2P-T00

Anwendungen
Automotive GradeAutomotive Grade
Merkmal
Wire WoundWire Wound
AEC-Q200AEC-Q200
PowerPower Line
Serie
ACM
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • Daten- und Signalleitungsdrosseln,Gleichtaktfilter:ACM4520
  • Daten- und Signalleitungsdrosseln,Gleichtaktfilter:ACM4520
  • Daten- und Signalleitungsdrosseln,Gleichtaktfilter:ACM4520

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
4.70mm ±0.20mm
Breite (W)
4.50mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
2.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Gleichtakt-Impedanz [Typ.]
1.4kΩ at 100MHz
Gleichtakt-Impedanz (Min.)
1kΩ at 100MHz
Gleichtakt-Induktivität
2.5μH at 1MHz (Ref.)
Nennstrom
1A
Nennspannung
50VDC
Isolationswiderstand [Min.]
10MΩ
Gleichstromwiderstand
80mΩ Max.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 12mm]
Stückzahl
800pcs
Gewicht
0.138g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern