Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen

B82720H0014A016

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
SignalSignal Line
Typ
B82720H14
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
13.00mm Nom.
Breite (W)
9.50mm Nom.
Dicke / Höhe
14.30mm Max.

Elektrische Kennwerte

Gleichtakt-Impedanz [Typ.]
2.4kΩ at 100kHz (Ref.)
Gleichtakt-Induktivität
4.7mH Typ. at 10kHz
Nennstrom
300mA
Nennspannung
80VDC
42VAC
Isolationswiderstand [Min.]
Gleichstromwiderstand
900mΩ Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Verpackung
Bulk (Paper tray)
Stückzahl
150pcs
Gewicht
2.3g
Anmerkungen

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...