Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen

B82790C0253N201

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Automotive Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
SignalSignal Line
Typ
B82790C0
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
9.00mm Nom.
Breite (W)
6.00mm Nom.
Dicke / Höhe
5.20mm Max.

Elektrische Kennwerte

Gleichtakt-Impedanz [Typ.]
Gleichtakt-Impedanz (Min.)
Gleichtakt-Induktivität
25μH Typ. at 100kHz
Nennstrom
500mA
Nennspannung
80VDC
42VAC
Isolationswiderstand [Min.]
Gleichstromwiderstand
110mΩ Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 16mm]
Stückzahl
1500pcs
Gewicht
0.3g