Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen

B82792C0685N365

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
SignalSignal Line
Typ
B82792C0
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
14.00mm Nom.
Breite (W)
10.50mm Nom.
Dicke / Höhe
7.30mm Max.

Elektrische Kennwerte

Gleichtakt-Impedanz [Typ.]
Gleichtakt-Impedanz (Min.)
Gleichtakt-Induktivität
6.8mH Typ. at 10kHz
Nennstrom
600mA
Nennspannung
80VDC
42VAC
Isolationswiderstand [Min.]
Gleichstromwiderstand
500mΩ Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 24mm]
Stückzahl
500pcs
Gewicht
1.3g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...