Daten- und Signalleitungsdrosseln / Gleichtaktfilter

MCZ0605AH350SDT000

Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Merkmal
MultilayerMultilayer
High-speedHigh-speed signal
Serie
MCZ
Status
EOL announcedEOL announced
Recommended Alternate Part No. : TCM0605S-350-2P-T201 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Dec.2, 2021
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2023
Last Shipment Date : Oct.31, 2023
Produktmarke
TDK
  • Daten- und Signalleitungsdrosseln,Gleichtaktfilter:MCZ0605AH,MCZ0806AH

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
0.65mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke / Höhe
0.30mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Gleichtakt-Impedanz [Typ.]
35Ω at 100MHz
Gleichtakt-Impedanz (Min.)
Gleichtakt-Induktivität
67nH at 1MHz (Ref.)
Nennstrom
100mA
Nennspannung
5VDC
Isolationswiderstand [Min.]
10MΩ
Gleichstromwiderstand
3.9Ω Max.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.0006g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern