Daten- und Signalleitungsdrosseln / Gleichtaktfilter

MCZ0806AH350L2TA0G

Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Merkmal
MultilayerMultilayer
High-speedHigh-speed signal
Serie
MCZ
Status
Production (Not Recommended for New Design)Production (Not Recommended for New Design)
Recommended Alternate Part No. : None
Produktmarke
TDK
  • Daten- und Signalleitungsdrosseln,Gleichtaktfilter:MCZ0605AH,MCZ0806AH
  • Daten- und Signalleitungsdrosseln,Gleichtaktfilter:MCZ0806
  • Daten- und Signalleitungsdrosseln,Gleichtaktfilter:MCZ0806

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
0.85mm ±0.05mm
Breite (W)
0.65mm ±0.05mm
Dicke / Höhe
0.45mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Gleichtakt-Impedanz [Typ.]
35Ω at 100MHz
Gleichtakt-Impedanz (Min.)
Gleichtakt-Induktivität
54nH at 1MHz (Ref.)
Nennstrom
100mA
Nennspannung
5VDC
Isolationswiderstand [Min.]
10MΩ
Gleichstromwiderstand
2.5Ω Max.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.0014g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern