Daten- und Signalleitungsdrosseln / Gleichtaktfilter

MCZ1210DH500CPTD25 New Product

Anwendungen
Automotive GradeAutomotive Grade
Merkmal
MultilayerMultilayer
AEC-Q200AEC-Q200
UltraUltra High-speed signal
Serie
MCZ
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • Daten- und Signalleitungsdrosseln,Gleichtaktfilter:MCZ1210
  • Daten- und Signalleitungsdrosseln,Gleichtaktfilter:MCZ1210
  • Daten- und Signalleitungsdrosseln,Gleichtaktfilter:MCZ1210

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
1.25mm ±0.15mm
Breite (W)
1.00mm ±0.15mm
Dicke / Höhe
0.50mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Gleichtakt-Impedanz [Typ.]
45Ω at 100MHz
Gleichtakt-Impedanz (Min.)
Gleichtakt-Induktivität
Nennstrom
100mA
Nennspannung
5VDC
Isolationswiderstand [Min.]
10MΩ
Gleichstromwiderstand
2.5Ω Max.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.003g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern