Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen

MCZ1210DH900L2TA0G

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : MCZ1210DH800CPTA0G (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Dec.2, 2021
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2023
Last Shipment Date : Oct.31, 2023
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MultilayerMultilayer
UltraUltra High-speed signal
Serie
MCZ
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
1.25mm ±0.15mm
Breite (W)
1.00mm ±0.15mm
Dicke / Höhe
0.50mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Gleichtakt-Impedanz [Typ.]
90Ω at 100MHz
Gleichtakt-Impedanz (Min.)
Gleichtakt-Induktivität
157nH at 1MHz (Ref.)
Nennstrom
100mA
Nennspannung
5VDC
Isolationswiderstand [Min.]
10MΩ
Gleichstromwiderstand
3Ω Max.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.003g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...