Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen

TCM0403T-080-2P-T210

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Thin-filmThin-film
High-speedHigh-speed signal
Serie
TCM-T
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
0.45mm ±0.02mm
Breite (W)
0.30mm ±0.02mm
Dicke / Höhe
0.23mm ±0.02mm

Elektrische Kennwerte

Gleichtakt-Impedanz [Typ.]
Gleichtakt-Impedanz (Min.)
Gleichtakt-Induktivität
Nennstrom
50mA
Nennspannung
5VDC
Isolationswiderstand [Min.]
10MΩ
Gleichstromwiderstand
1.2Ω Typ.
Grenzfrequenz
15GHz

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-25 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.0002g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...