Daten- und Signalleitungsdrosseln / Gleichtaktfilter

TCM0605M-650-2P-T201

Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Merkmal
Thin-filmThin-film
High-speedHigh-speed signal
Serie
TCM
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • Daten- und Signalleitungsdrosseln,Gleichtaktfilter:TCM0605
  • Daten- und Signalleitungsdrosseln,Gleichtaktfilter:TCM0605
  • Daten- und Signalleitungsdrosseln,Gleichtaktfilter:TCM0605
  • Daten- und Signalleitungsdrosseln,Gleichtaktfilter:TCM0605

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
0.65mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke / Höhe
0.30mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Gleichtakt-Impedanz [Typ.]
80Ω at 100MHz
Gleichtakt-Impedanz (Min.)
Gleichtakt-Induktivität
Nennstrom
100mA
Nennspannung
10VDC
Isolationswiderstand [Min.]
10MΩ
Gleichstromwiderstand
2.6Ω Typ.
Grenzfrequenz
4GHz

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-25 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.0005g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern