Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen

TCM0605T-200-2P-T201

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Thin-filmThin-film
UltraUltra High-speed signal
Serie
TCM
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
0.65mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke / Höhe
0.30mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Gleichtakt-Impedanz [Typ.]
20Ω at 100MHz (Ref.)
Gleichtakt-Impedanz (Min.)
Gleichtakt-Induktivität
30nH at 100MHz (Ref.)
Nennstrom
100mA
Nennspannung
10VDC
Isolationswiderstand [Min.]
10MΩ
Gleichstromwiderstand
2.5Ω Typ.
Grenzfrequenz
8GHz

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-25 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.0005g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...