Daten- und Signalleitungsdrosseln / Gleichtaktfilter
ZJYS5103-2PLT
|
Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte. |
Inventory information does not exist. Contact Us |
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
Capacitance=100μF
Edc=4V
T.C.=X5R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 9x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
L=1.5μH
Rated current=700mA
L x W x T :
2.2 x 1.25 x 1.65mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
L=1nH
SRF=10GHz
L x W x T :
0.65 x 0.35 x 0.35mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
L=1μH
Rated current=3.1A
L x W x T :
2 x 1.6 x 1mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
L=100μH
Rated current=0.7A
L x W x T :
5 x 5 x 4.5mm
Chip Beads
|Z|=600Ω at 100MHz
Rated current=250mA
L x W x T :
1mm x 0.5mm x 0.5mm
Chip Beads
|Z|=100Ω at 100MHz
Rated current=1A
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.8mm
Daten- und Signalleitungsdrosseln / Gleichtaktfilter
|Z|=50Ω at 100MHz
Rated current=0.1A
L x W x T :
0.85mm x 0.65mm x 0.45mm