Gegentaktdrossel

B82116S1221L026

Produktstatus
Obsolete
Discontinue Issue Date : Jul.25, 2025
Last Purchase Order Date : Nov.28, 2025
Last Shipment Date : Mar.2, 2026
Typ
B82116S1221L026
Anwendung
Automotive
Funktion / Eigenschaft
DifferentialDifferential Mode
AEC-Q200AEC-Q200
Anzahl der Leiter
Single Choke
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Design & Grösse

Design
Mushroom core choke
Länge
24.00mm Max.
Breite
21.50mm Max.
Höhe
26.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
3.1μH
Nennstrom
25A
Nenntemperatur
140°C
Gleichstromwiderstand (Typ.)
1.8mΩ
Nennspannung [AC]
Nennspannung [DC]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 180°C
AEC-Q200
YES
UL Aktennummer
UL1446 Isoliersystem
ENEC (VDE) Aktenzeichen
Anmerkungen
EMC choke
PTH
double layer winding
high current capability
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden