Gegentaktdrossel

B82614R2202A030

Produktstatus
Production
Typ
B82614R
Anwendung
General use
Funktion / Eigenschaft
DifferentialDifferential Mode
Anzahl der Leiter
Single Choke
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Design & Grösse

Design
D core single choke
Länge
32.50mm Max.
Breite
21.00mm Max.
Höhe
31.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1mH
Nennstrom
2A
Nenntemperatur
40°C
Gleichstromwiderstand (Typ.)
430mΩ
Nennspannung [AC]
250Vrms
Nennspannung [DC]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
AEC-Q200
NO
UL Aktennummer
UL1446 Isoliersystem
ENEC (VDE) Aktenzeichen
Anmerkungen
Sine-wave storage/PFC or differential-mode choke
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden