Gegentaktdrossel

B82615B2102M001

Produktstatus
Production
Typ
B82615B
Anwendung
General use
Funktion / Eigenschaft
DifferentialDifferential Mode
Anzahl der Leiter
Single Choke
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Design & Grösse

Design
Ring core choke with powder core
Länge
44.00mm Max.
Breite
42.40mm Max.
Höhe
30.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
20mH
Nennstrom
1A
Nenntemperatur
40°C
Gleichstromwiderstand (Typ.)
Nennspannung [AC]
250Vrms
Nennspannung [DC]
350V

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
AEC-Q200
NO
UL Aktennummer
UL1446 Isoliersystem
ENEC (VDE) Aktenzeichen
Anmerkungen
Lead spacing 15 x 40 (mm)
suppression of differential-mode interferences
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden