Kerbfilter mit ESD-Schutzfunktion
AVRF060W650MT102
|
|
Size
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Anschlussbreite (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PA) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PB) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PC) |
|
Electrical Characteristics
| Einfügungsdämpfung (Min.) |
|
| Nennspannung [DC](Max.) |
|
| Die Spannung unterbrechen(Nom.)@1mA |
|
| Kapazität (Nom.)@1MHz,1Vrms |
|
| ESD-Testdurchlaufspannung |
|
Other
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Lötverfahren |
|
| AEC-Q200 (Umweltschutz) |
|
| AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 1) |
|
| AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 2a) |
|
| AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 2b) |
|
| AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 3a) |
|
| AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 3b) |
|
| AEC-Q200 ESD |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht pro Stück |
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
CNA5L1X7R1E106K160AE
Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CNC5L1X7R1E106K160AE
Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS45SL2GA100JAGKA
Capacitance=10pF
Edc=400Vac
T.C.=SL
DxT: 7x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28C0G1H010CNU00
Capacitance=1pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Hybrid-Polymer-Kondensatoren
B40920A5567M000
560µF/25V DC
10mm dia x 12.5mm length
Hybrid-Polymer-Kondensatoren
B40920A7397M000
390µF/35V DC
10mm dia x 12.5mm length
Kondensatoren für DC-Link
B32714H8805J000
8.0uF, 800 V DC
18.0mm(W) x 33.0mm(H) x 31.5mm(L)
EMV-Netzfilter
B84243A6020N107
3-phase/3-Lines(520V), Rated Current:20A
Case type
EMV-Netzfilter
B84243A6035N107
3-phase/3-Lines(520V), Rated Current:35A
Case type
Kerbfilter mit ESD-Schutzfunktion
AVRF041A150MT242
fn=2.4GHz
Vdc=10V,ESD=8kV 0.4mm x 0.2mm [EIA 01005]