Kerbfilter mit ESD-Schutzfunktion

AVRF060X8R2LT272

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
BluetoothFor Bluetooth Band
WiFiFor WiFi Band
Serie
AVR
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Size

Länge (L)
0.60mm ±0.03mm
Breite (W)
0.30mm ±0.03mm
Dicke / Höhe
0.30mm ±0.03mm
Anschlussbreite (B)
0.10mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.30mm ±0.05mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.25mm ±0.05mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.30mm ±0.05mm

Electrical Characteristics

Einfügungsdämpfung (Min.)
20dB at 2.7GHz
Nennspannung [DC](Max.)
7V
Die Spannung unterbrechen(Nom.)@1mA
12.8V
Kapazität (Nom.)@1MHz,1Vrms
8.2pF
ESD-Testdurchlaufspannung
8kV

Other

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200 (Umweltschutz)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 1)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 2a)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 2b)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 3a)
AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 3b)
AEC-Q200 ESD
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
15000pcs
Gewicht pro Stück
0.0002g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...