Kerbfilter mit ESD-Schutzfunktion
AVRF101U6R8KT242
|
|
Size
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Anschlussbreite (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PA) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PB) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PC) |
|
Electrical Characteristics
| Einfügungsdämpfung (Min.) |
|
| Nennspannung [DC](Max.) |
|
| Die Spannung unterbrechen(Nom.)@1mA |
|
| Kapazität (Nom.)@1MHz,1Vrms |
|
| ESD-Testdurchlaufspannung |
|
Other
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Lötverfahren |
|
| AEC-Q200 (Umweltschutz) |
|
| AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 1) |
|
| AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 2a) |
|
| AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 2b) |
|
| AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 3a) |
|
| AEC-Q200 elektrische Störgrössen (Puls 3b) |
|
| AEC-Q200 ESD |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht pro Stück |
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
C3216X8R1H105K160AB
Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
High Temp. (Up to 150ºC)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216X8R2A224K160AB
Capacitance=0.22μF
Edc=100V
T.C.=X8R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
High Temp. (Up to 150ºC)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216X8R2A334K160AB
Capacitance=0.33μF
Edc=100V
T.C.=X8R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
High Temp. (Up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA18X7R1H102KNU06
Capacitance=1nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
Kondensatoren für DC-Link
B32714H8805J000
8.0uF, 800 V DC
18.0mm(W) x 33.0mm(H) x 31.5mm(L)
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32652A3224J189
0.22uF, 250V DC
6mm(W) x 11mm(H) x 18mm(L)
Chip Beads
MPZ2012S221AT000
|Z|=220Ω at 100MHz
Rated current=3A
L x W x T :
2mm x 1.25mm x 0.85mm
3-Leiter-Durchführungsfilter
MEM2012S25R0T001
Cut-Off frequency=25MHz
Rated current=100mA
L x W x T :
2mm x 1.25mm x 0.85mm
Entstörfilter
MAF1005FRQ102AT000
|Z|=1000Ω at 100MHz
Rated current=240mA
L x W x T :
1.0mmx0.5mmx0.5mm
Entstörfilter
MAF1005GWZ102AT000
|Z|=1000Ω at 900MHz
Rated current=0.15A
L x W x T :
1.0mmx0.5mmx0.5mm